??
CAD model selection
K0424.31251
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0424 - Levelling feet plates plastic, heav-duty version
Bill of material
K0424.31251
BESTKIPP
Order No.
K0424.31251
FORM
Form
C
D
diameter
125 mm
A
diameter
96 mm
H
height
44 mm
AUSF
version
with screw-on hole (closed) without anti-slip plate
BELASTUNG
load capacity max.
18 kN
GEW
Approx. weight
0.2734 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186587
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions